(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและของไหลใน กระบวนการแปรรูป ได้อย่างแม่นยำ
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี เครื่องหล่อเย็น
· มาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์การแพทย์: สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60601-1
· พาวเวอร์ซัพพลาย: รองรับการใช้งาน กับ 100 V ถึง 240 V.
· สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
· เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ท่อส่งน้ำแบบกระจายความร้อน ชั่วโมงการทำงานของท่อจึงลดลงได้
รหัสสินค้า |
---|
HEC002-A5B |
HEC002-A5B-F |
HEC002-A5B-N |
HEC006-A5B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | วิธีการทำความเย็น | ความเย็น | ประเภทท่อ เกลียว | สเปค ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227,174.40 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เทอร์โมคอน | อากาศเย็น | 230W | Rc | ไม่มี | ||
฿ 247,368.00 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เทอร์โมคอน | อากาศเย็น | 230W | Rc | ด้วย สวิตช์ การไหล | ||
฿ 229,446.40 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เทอร์โมคอน | อากาศเย็น | 230W | NPT | ไม่มี | ||
฿ 321,830.40 | SMC HEC TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 600W | Rc | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการระบายความร้อน | องค์ประกอบ ทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ ( โมดูล เทอร์โม) | ระบบ กระจายความร้อน | วิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศ | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 ถึง 240 V |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | RS-232C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง