(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงในกลุ่ม E5□C Serires ด้วยตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด 48 × 24 มม.
· ตัวเครื่องขนาดบาง 48 × 24 × 90 มม. (W×H×D) เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ห้องแล็บ และอื่น ๆ
· จอแสดงผล PV สีขาวที่มีขนาดตัวอักษรสูง 10.5 มม. อ่านง่ายแม้มีขนาดกะทัดรัด
· ซ่อมบำรุงง่าย ด้วยโครงสร้างเทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ สามารถเลือกวิธีการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างเทอร์มินอลบอล็อคแบบหัวสกรูและแบบแคลมป์ไม่ใช้สกรู
· สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
· เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายผ่านการสื่อสารแบบไม่ต้องโปรแกรม
· สามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลสื่อสาร (จำหน่ายแยก) และตั้งค่าอย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)
รหัสสินค้า |
---|
E5GC-QX0A6M-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | จุด เอาต์พุต เสริม | ตัวเลือก | รูปทรง เทอร์มินอล | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,423.00 ฿ 5,157.03 | OMRON TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ) | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) | 1 | วิธีการตั้งค่า | ป้อน กุญแจ | มาตรฐานที่ได้มา | UL / CSA / CE |
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E5GC-QX0A6M-000 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (เครื่องควบคุมดิจิตอล)[E5GC]
รหัสสินค้า |
---|
E5GC-CX0DCM-000 |
E5GC-CX1A6M-000 |
E5GC-CX1A6M-015 |
E5GC-QX0ACM-000 |
E5GC-QX0D6M-000 |
E5GC-QX0DCM-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | จุด เอาต์พุต เสริม | ตัวเลือก | รูปทรง เทอร์มินอล | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,403.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | กระแสไฟฟ้า | ไม่ | 24 VAC/DC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นแผงขั้วต่อแคลมป์ไร้สกรู | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,143.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | กระแสไฟฟ้า | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | 1 | ไม่มี | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 18,725.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | กระแสไฟฟ้า | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | 1 | RS-485 | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,238.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นแผงขั้วต่อแคลมป์ไร้สกรู | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,423.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 10,707.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | รุ่นแผงขั้วต่อแคลมป์ไร้สกรู | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง