(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Needing no adjustment, these absorbers absorb energy while keeping the initial reaction force significantly low. In particular, the SC925M model achieves smooth deceleration at a stroke of 40 mm.
[Features]
・The performance of ACE SC2 series compact shock absorber has two advantages.
・Firstly, It keeps the initial reaction force significantly low without adjustment, and secondly it is self-correctable depending on the change in cushioning energy also without adjustment.
・In particular, the SC925M model achieves smooth deceleration at a stroke of 40mm.
・By using the optional side load adapter (SC2190M, 300M, 650M only), this shock absorber-series supports an eccentric angle of up to 25 degrees.
・SC2 Series
รหัสสินค้า |
---|
SC190M0 |
SC190M1 |
SC190M2 |
SC190M3 |
SC190M4 |
SC190M5-HC |
SC190M6 |
SC190M6-HC |
SC190M7 |
SC190M7-HC |
SC925-2 |
SC925M0 |
SC925M1 |
SC925M2 |
SC925M3 |
SC925M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,236.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 14 | 114.3 | 16 | 25 | M14 | - | 3.66 | 0.15 | 4 | 8.95 | 14 | 5 | 1.5 | ||
฿ 3,052.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 114.3 | 16 | 25 | M14 | - | 3.66 | 0.15 | 7 | 8.95 | 14 | 5 | 1.5 | ||
฿ 3,052.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 14 | 114.3 | 16 | 25 | M14 | - | 3.66 | 0.15 | 18 | 8.95 | 14 | 5 | 1.5 | ||
฿ 3,052.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 14 | 114.3 | 16 | 25 | M14 | - | 3.66 | 0.15 | 45 | 8.95 | 14 | 5 | 1.5 | ||
฿ 3,052.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 114.3 | 16 | 25 | M14 | - | 3.66 | 0.15 | 102 | 8.95 | 14 | 5 | 1.5 | ||
฿ 5,742.97 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 14 | 89.5 | 7.6 | 20 | M14 | - | 4.45 | 0.49 | 16 | 11.88 | 14 | 2 | 1.5 | ||
฿ 5,545.55 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 14 | 94 | 12 | 31 | M14 | - | 2.2 | 0.3 | 140 | 24.8 | 14 | 2 | 1.5 | ||
฿ 5,742.97 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 14 | 89.5 | 7.6 | 20 | M14 | - | 1.73 | 0.17 | 140 | 11.88 | 14 | 2 | 1.5 | ||
฿ 5,545.55 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 94 | 12 | 31 | M14 | - | 0.67 | 0.09 | 1550 | 24.8 | 14 | 2 | 1.5 | ||
฿ 5,742.97 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 14 | 89.5 | 7.6 | 20 | M14 | - | 0.54 | 0.05 | 1542 | 11.88 | 14 | 2 | 1.5 | ||
฿ 6,954.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 189.1 | 40 | 110 | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.15 | 272 | 30.55 | 25.4 | 5 | - | ||
฿ 7,121.03 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 189.1 | 40 | 110 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 29 | 30.55 | 25 | 5 | 1.5 | ||
฿ 6,954.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 189.1 | 40 | 110 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 90 | 30.55 | 25 | 5 | 1.5 | ||
฿ 6,954.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 25 | 189.1 | 40 | 110 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 272 | 30.55 | 25 | 5 | 1.5 | ||
฿ 6,954.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 25 | 189.1 | 40 | 110 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 726 | 30.55 | 25 | 5 | 1.5 | ||
฿ 10,100.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 189.1 | 40 | 110 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 2088 | 30.55 | 25 | 5 | 1.5 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง