(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการใช้ PFA แบบใหม่สำหรับ วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง ทำให้มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง
[คุณสมบัติ]
· ประกอบในห้องสะอาดและบรรจุคู่ (PAP331□) นอกจากนี้ ตัวเครื่องด้านข้างและพอร์ตยังเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปเพื่อลดการเกิดฝุ่นอีกด้วย
· การรีเซ็ตแบบใช้ลมเป็น มาตรฐาน
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ประเภทบังคับด้วยลมยังเป็นมาตรฐานอีกด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการกระตุ้น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (ด้านอากาศ) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ( ของไหล หลัก) | ตัวเลือก | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | สภาพแวดล้อมการชุมนุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,442.40 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย G1/4" | เกลียวตัวเมีย G3/8" | มีขายึด | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 37,632.80 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย G1/4" | เกลียวตัวเมีย G3/8" | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 37,266.40 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย G1/4" | เกลียวตัวเมีย G3/8" | มีตัวเก็บเสียง | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 35,567.20 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทำงานโดยใช้ลม | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | เกลียวตัวเมีย Rc3/8" | ไม่มี | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 35,933.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทำงานโดยใช้ลม | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | เกลียวตัวเมีย Rc3/8" | มีขายึด | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 35,567.20 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทำงานโดยใช้ลม | เกลียวตัวเมีย G1/4" | เกลียวตัวเมีย G3/8" | ไม่มี | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 35,933.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทำงานโดยใช้ลม | เกลียวตัวเมีย G1/4" | เกลียวตัวเมีย G3/8" | มีขายึด | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 35,567.20 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทำงานโดยใช้ลม | เกลียวตัวเมีย NPT1/4" | เกลียวตัวเมีย NPT3/8" | ไม่มี | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 35,933.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทำงานโดยใช้ลม | เกลียวตัวเมีย NPT1/4" | เกลียวตัวเมีย NPT3/8" | มีขายึด | - | สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||
฿ 40,024.80 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย G1/4" | เกลียวตัวเมีย G3/8" | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 39,835.20 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย NPT1/4" | เกลียวตัวเมีย NPT3/8" | มีขายึด | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 42,616.00 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย NPTF1/4" | สายยาง ออก 3/8" | มีขายึด | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 42,353.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย NPTF1/4" | สายยาง ออก 3/8" | มีตัวเก็บเสียง | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 42,616.00 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย G1/4" | ท่อออก 1/2" | มีขายึด | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 42,805.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย G1/4" | ท่อออก 1/2" | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 65,230.03 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 35 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | LQ2 1/2"ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง แบบรวม | มีตัวเก็บเสียง | - | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 68,582.38 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 35 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | มีนัท LQ1 | มีขายึด | ด้านเข้า (3)/ ด้านออก (3) | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 68,360.46 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 35 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | มีนัท LQ1 | มีตัวเก็บเสียง | ด้านเข้า (IN) (4) / ด้าน (OUT) (4) | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 68,050.49 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 35 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | มีนัท LQ1 | ไม่มี | ด้านเข้า (3)/ ด้านออก (4) | ทำความสะอาดห้อง | ||
฿ 69,269.25 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 35 วัน | การทำงานอัตโนมัติ | เกลียวตัวเมีย Rc1/4" | พร้อม น๊อตตัวเมีย LQ2 | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | ด้านเข้า (IN) (4) / ด้าน (OUT) (4) | ทำความสะอาดห้อง |
กำลังโหลด …
รุ่น | ปั๊มในกระบวนการผลิต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง