(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนสไลด์ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เพื่อให้การเคลื่อนไหวราบรื่น
วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) | L1(มิลลิเมตร) | 711.2 | L2(มิลลิเมตร) | 708.2 |
---|---|---|---|---|---|
P1(มิลลิเมตร) | 679.4 | P2(มิลลิเมตร) | 666.7 | P3(มิลลิเมตร) | 555.6 |
P4(มิลลิเมตร) | 339.7 | P5(มิลลิเมตร) | 660.4 | P6(มิลลิเมตร) | 558.8 |
P7(มิลลิเมตร) | 330.2 | (S)(มิลลิเมตร) | 506 | N(มิลลิเมตร) | 13 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 412 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-1251-28 ในชุด รางเลื่อนKC-1251-1228
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง