(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กแต่มีความทนทานในการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
เหมาะสมที่สุดกับส่วนที่ใช้เลื่อนที่จำเป็นต้องมีตัวคุมระยะยาวเช่นเครื่องผลิตสารกึ่งตัวนำ ผลึกเหลว และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
K-1216-1200 |
K-1216-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | (S) (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,484.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 1200 | 800(P=200) | 1200 | 14 | ||
฿ 58,065.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 800 | 400(P=200) | 800 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Drawing สแตนเลส (SUS304) | การขัดเงา | การพ่นทรายอลูมินา | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 6860 |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง