1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แม่กุญแจ, ล็อคกลมแบบกันน้ำ C-88

แม่กุญแจ, ล็อคกลมแบบกันน้ำ C-88
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โอริง และ บรรจุภัณฑ์ เพื่อกันน้ำได้ดีเยี่ยม (IPX5)
สามารถใส่ / ถอด กุญแจ เฉพาะเมื่อล็อคโดยหมุนไปทางขวา 9°
กลไก กุญแจ: ปรับแต่งเพื่อป้องกันการทำซ้ำโดยการลงทะเบียนรหัส กุญแจ เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย สามารถกำหนดหมายเลข กุญแจ เดียวกันสำหรับแต่ละกลุ่มได้

รหัสสินค้า
C-88-1-WP
C-88-RC-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเหตุ มวล
(ก.)

฿ 697.00

CAM LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน 10หมายเลขกุญแจเดียวกัน80

฿ 62.00

CAM LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน 10ฝาครอบยาง7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ หมายเลข TB7000 วัสดุ ตัวอุปกรณ์; แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) / กุญแจ; แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) เหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM) พื้นผิว การขัดเงา ตัวอุปกรณ์: ชุบโครเมี่ยม (MBCr) / กุญแจ: ชุบนิกเกิล
อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก, ชิ้นส่วนสำหรับยึด สเปค มีทั้งแบบหมายเลขกุญแจเดียวกัน/ต่างกัน/หมายเลขกุญแจตามกำหนดให้เลือกใช้ จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ 690,000