(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปั๊มไดอะแฟรมความจุมากและขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับลำเลียงและดูดของเหลวประเภทต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
・ เช็ควาล์วที่ทนต่อสารปนเปื้อน
・ ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ลดปริมาณลง 25%
・ ลดการใช้พลังงาน
・ ยืดอายุการใช้งาน (มากกว่ารุ่นดั้งเดิม 1.5 เท่า)
[การใช้งาน]
・ เครื่องล้างรถ, เครื่องพิมพ์, เครื่องมือกล, เครื่องวิเคราะห์ (สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมชีวภาพ), เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (ด้านอากาศ) | ตัวเลือก | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดขายึด (ใช้ได้กับ PB1011A) | - | - | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 1,075.25 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดเช็ควาล์ว | - | - | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 1,235.90 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดไดอะแฟรม (ใช้ได้กับ PB1013A) | - | - | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 1,177.25 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดปะเก็น | - | - | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 130.05 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดขายึด (ใช้ได้กับ PB1013A) | - | - | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 325.55 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดพอร์ต | - | Rc | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 474.12 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุดพอร์ต | - | G | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 474.12 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุดพอร์ต | - | NPT | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 1,870.85 | SMC KT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชุดไดอะแฟรม (ใช้ได้กับ PB1011A) | - | - | - | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,173.60 | PROCESS PUMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | Rc 1/8 | ไม่มี | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,260.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | Rc 1/8 | มีขายึด | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,345.60 | PROCESS PUMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | Rc 1/8 | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,260.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | Rc 1/8 | มีตัวเก็บเสียง | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,173.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | G1/8 | ไม่มี | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,260.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | G1/8 | มีขายึด | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,345.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | G1/8 | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,260.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | G1/8 | มีตัวเก็บเสียง | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,173.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | NPT1/8 | ไม่มี | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,260.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | NPT1/8 | มีขายึด | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,345.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | NPT1/8 | มีขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,260.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | ชนิดมีวาล์วโซลินอยด์ในตัว | NPT1/8 | มีตัวเก็บเสียง | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,311.20 | PROCESS PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | ไม่มี | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,397.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | มีขายึด | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,820.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | มีขายึด | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 4,733.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | ตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับตัวยึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 4,311.20 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | ตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับตัวยึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะที่มีตัวยึดรองรับการใช้งานกับตัวยึดชนิดก่อน | ||
฿ 4,820.00 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | มีตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับขายึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 4,397.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | มีตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับขายึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะที่มีตัวยึดรองรับการใช้งานกับตัวยึดชนิดก่อน | ||
฿ 4,733.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | Rc 1/8 | ไม่มี | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 4,311.20 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | G1/8 | ไม่มี | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,397.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | G1/8 | มีขายึด | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,820.00 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | G1/8 | มีขายึด | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 6,917.02 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 25 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | G1/8 | ตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับตัวยึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะที่มีตัวยึดรองรับการใช้งานกับตัวยึดชนิดก่อน | ||
฿ 4,397.60 ฿ 4,122.75 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | G1/8 | มีตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับขายึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะที่มีตัวยึดรองรับการใช้งานกับตัวยึดชนิดก่อน | ||
฿ 4,733.60 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | G1/8 | ไม่มี | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 4,311.20 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | ไม่มี | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,397.60 | SMC PB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | มีขายึด | ไม่มีสินค้าผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,820.00 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | มีขายึด | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 2,993.70 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | ตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับตัวยึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 | ||
฿ 6,917.02 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 25 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | ตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับตัวยึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะที่มีตัวยึดรองรับการใช้งานกับตัวยึดชนิดก่อน | ||
฿ 7,051.50 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 35 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | มีตัวยึดที่รองรับการใช้งานกับขายึดด้านล่างชนิดก่อน | รายละเอียดจำเพาะที่มีตัวยึดรองรับการใช้งานกับตัวยึดชนิดก่อน | ||
฿ 7,576.15 | SMC PUMP | 1 ชิ้น | 25 วัน | ปั๊มในกระบวนการผลิต | แบบควบคุมด้วยลม | NPT1/8 | ไม่มี | รายละเอียดจำเพาะของซีลส่วนเปียก SF7000 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง