1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ร็อดเอนด์เกลียวนอก

ROD END MALE

ร็อดเอนด์เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ความคุ้มค่า
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับกระบอกลมนิวเมติกส์และกลไกคัปปลิ้ง ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพ็คกิ้ง โรงบรรจุ เครื่องติดฉลาก และการควบคุมทางกล
ไม่ต้องซ่อมบำรุง - ไม่ต้องหล่อลื่น

รหัสสินค้า
198-9099 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 557.33

฿ 393.42

ROD END MALE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ความยาวรวม 61mm คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก 20000N
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ 10700N ขนาด เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M10 x 1.5 มาตรฐาน เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เมตริก
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ M10 x 1.5 เกลียวนอก เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก ขนาด รู 10mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 198-9099 ในชุด ร็อดเอนด์เกลียวนอก