(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro คันโยกจับ สังกะสี diecast ที่มีเกลียว เกลียวนอก เหล็กกล้า เมตริกคันโยกหรือที่เรียกว่า ด้ามจับ ได้รับการออกแบบมาเพื่อขันหรือคลาย สกรู เป็นหลักโดยไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ หรือ ประแจ พิเศษใด ๆคันโยกแบบ แคลมป์ยึด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือคับแคบคันโยกมีให้เลือกหลายขนาดและความยาวก้านเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
• มือจับ สังกะสี diecast สำหรับงานหนัก
•เม็ดมีด เหล็กกล้า ดำ
•ขนาด เกลียว M5 ถึง M12
•ความยาว เกลียว 16 มม. ถึง 63 มม
รหัสสินค้า |
---|
478-135 |
478-309 |
479-015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | ความยาว | ความยาวของ เกลียว/ ส่วน เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,845.53 ฿ 1,897.11 | ZINC HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M12 | 92mm | 63 มม | ||
฿ 2,224.50 ฿ 1,483.07 | ZINC HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M10 | 78mm | 20 มม | ||
฿ 1,734.43 ฿ 1,156.34 | ZINC HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 42mm | 20 มม |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | ประเภท ก้านโยก | ก้านแคลมป์ | เกลียว เพศ | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ วัสดุ | ซิงค์ดายคาส | วัสดุ เพลา | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง