1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ทองแดง เบริลเลียม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (289-641)

BERYLIUM COPPER

ทองแดง เบริลเลียม (289-641)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง Crinkle

รหัสสินค้า
289-641 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

฿ 275.55

฿ 194.51

BERYLIUM COPPER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M2.52.75 มม0.16 มม5.71 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ ทองแดง ประเภท แหวนรอง ย่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 289-641 ในชุด ทองแดง เบริลเลียม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
289-657
289-679
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

฿ 226.58

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M33.26 มม0.16 มม6.29 มม

฿ 620.30

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M44.36 มม0.28 มม7.99 มม