(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Legionella เป็นแบคทีเรียที่อาศัยและแพร่กระจายในสภาพแวดล้อมทางน้ำธรรมชาติและเทียมที่อุณหภูมิระหว่าง 5.7 ° C ถึง 55 ° C และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและด่างs.84W ใหม่ได้รับการรับรองสำหรับใช้กับน้ำดื่มการ การออกแบบ ลูกบอลเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้าของน้ำและการแพร่กระจายของแบคทีเรียใน ระบบ
รับประกันการทดสอบการ ซีล 100% ตลอด 24 ชม
ระบบปิดผนึกแบบคู่ช่วยให้ทำงานวาล์วในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ง่ายขึ้น
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวระหว่างโลหะกับโลหะ
ไม่จำเป็นต้อง งานซ่อมบำรุง
มือจับ แสดง ตำแหน่ง บอลอย่างชัดเจน
Shore A- ปราศจาก สารหล่อลื่น สำหรับซีลทั้งหมด
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) หยุดพัก ตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดที่ต้นกำเนิด
ลูกทองเหลืองชุบโครเมียมอายุการใช้งานยาวนานขึ้นพร้อมรูล้าง
ชนิด | 2 ทาง | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว มาตรฐาน | BSPP | ความดัน ใช้งานสูงสุด | 40bar | วัสดุ ลูกบอล | ทองเหลือง |
มือจับ สี | สีเขียว | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3/8 นิ้ว / 10 มม. | ความดัน ใช้งานสูงสุด psi | 600psi |
แบบมือจับ | ก้านโยก | ประเภท อุปกรณ์เสริม | มีเกลียว | เธรด แบบขนานหรือ เกลียวเทเปอร์ | ขนาน |
ปลอดภัยสำหรับใช้กับ | ลม, น้ำมัน, ไอน้ำ, น้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 141-7706 ในชุด บอลวาล์ว ทองเหลือง แบบแมนนวล 2 ทาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง