1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บอลวาล์ว เหล็กกล้า

STEEL BALL VALVES

บอลวาล์ว เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,565.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์ว สองทาง ความดัน สูงพร้อมพอร์ต เกลียว ขนาน BSP
มีนิ้วถึง 1 นิ้ว
ลูกบอล ทองเหลือง
เหมาะสำหรับใช้กับน้ำและ น้ำมัน
ซีล ก้าน ไนไตรล์

รหัสสินค้า
297-5849 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,565.24

฿ 1,104.90

STEEL BALL VALVES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว 1/2 นิ้ว ชนิด 2 ทาง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +100°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C แรงดันใช้งานสูงสุด 500 บาร์ ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต BKH
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า สังกะสี เกลียว มาตรฐาน G วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (สเต็ม ซีล), pom-mos2 (บอล ซีล)
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ G 1/2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 297-5849 ในชุด บอลวาล์ว เหล็กกล้า