1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

S.35 มินิบอลวาล์วทองเหลือง ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ

BRASS LINE MOUNTING

S.35 มินิบอลวาล์วทองเหลือง ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 975.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน: ลม, น้ำ, อุตสาหกรรม
อุณหภูมิใช้งาน: -20 °C (-4 °F) / +90 °C (+200 °F)
แรงดันใช้งาน: PN30; แรงดันใช้งานสูงสุด CWP non-shock
เกลียว: ISO228 เกลียวตรง
พอร์ท: มินิ
ตัวเลือกการเชื่อมต่อ: FxF, MxF, BSPT, NPT
ลักษณะของก้าน: มีโอริง FPM ที่ก้านเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ส่วนนั่งวาล์ว: PTFE บริสุทธิ์ มีสารหล่อลื่นในตัว มีดีไซน์ที่ยืดหยุ่น
บอดี้: ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ผลิตในประเทศอิตาลี 100%
ใช้ลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ซีลทุกอันทาสารหล่อลื่นที่ปราศจากซิลิโคน
ของไหลจะหยุดที่บอดี้เพื่อไม่ให้ก้านได้รับภาระมากเกินไป
รับประกันประสิทธิภาพในการซีล 100% 24 ชั่วโมง
ด้วยระบบดูอัลซีล จึงใช้งานวาล์วได้จากทั้งสองทิศทาง สะดวกในการติดตั้ง
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ระหว่างโลหะกับโลหะ
ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
ด้ามบิดแสดงให้เห็นตำแหน่งของลูกบอลอย่างชัดเจน

รหัสสินค้า
486-356 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 975.59

฿ 688.67

BRASS LINE MOUNTING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว 1/2 นิ้ว ชนิด 2 ทาง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +90°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C แรงดันใช้งานสูงสุด 30 bar ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต S.35
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม เกลียว มาตรฐาน G วัสดุ ซีล PTFE
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ G 1/2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 486-356 ในชุด S.35 มินิบอลวาล์วทองเหลือง ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ