(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสื้อยืด RS pro เท่ากับผลิตจากสเตนเลสสตีล 316 รับประกันความทนทานต่อการกัดกร่อนความร้อนความเสียหายจากสารเคมีและความทนทานโดยรวมข้อต่อสามทางที เท่ากันมีการเชื่อมต่อ ตัวเมีย สามขนาน
316 สเตนเลส 150 ข้อต่อฟิตติ้ง
การเชื่อมต่อ ตัวเมีย X 3 BSP
หัวฉีด Barrel ผลิตจาก ท่อเหล็ก S / 40
รหัสสินค้า |
---|
499-2981 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | การเชื่อมต่อสายไฟ 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ 2 | ขนาด เกลียว 1 | ขนาด เกลียว 3 | ขนาด เกลียว 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.80 ฿ 323.87 | EQUAL TEE BSPP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.17in | 1/2 ใน ตัวเมีย G | 1/2 ใน ตัวเมีย G | 1 / 2in | 1/2 | 1 / 2in | 1/2 ใน ตัวเมีย G |
กำลังโหลด …
เกลียว มาตรฐาน 1 | G (ขนาน) | การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 2 | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 1 | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อสามทางที | รูปทรง | กลม | เกลียว มาตรฐาน 2 | G (ขนาน) |
การเชื่อมต่อสายไฟ 3 | ตัวเมีย | ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อสามทางที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 499-2981 ในชุด ข้อต่อสามทางที วงกลม
รหัสสินค้า |
---|
499-3120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | การเชื่อมต่อสายไฟ 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ 2 | ขนาด เกลียว 1 | ขนาด เกลียว 3 | ขนาด เกลียว 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,878.20 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.48in | 1-1 / 2 ใน ตัวเมีย G | 1-1 / 2 ใน ตัวเมีย G | 1-1 / 2in | 1-1/2 | 1-1 / 2in | 1-1 / 2 ใน ตัวเมีย G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง