1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พุ่มไม้ ข้อต่อลด หกเหลี่ยม

HEXAGON BUSH BSPTM BSPPF

พุ่มไม้ ข้อต่อลด หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอโดย RS pro ชุดอุปกรณ์ เกลียว สเตนเลส เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ปลอดภัยและเชื่อถือได้ใช้อย่างหนักในอุตสาหกรรมประปาน้ำและก๊าซจะไหลผ่านในโครงสร้างที่ปิดสนิทอุปกรณ์ท่อเหล่านี้ทำจากวัสดุสแตนเลส 316 ที่ทนทานและมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดพอดีทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• สเตนเลส 316
ข้อต่อฟิตติ้ง 150 ปอนด์
•ด้วยการเชื่อมต่อ BSPT (เรียว) และ BSPP (ขนาน)
• ทนสารเคมี

รหัสสินค้า
499-3530 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 178.13

฿ 125.74

HEXAGON BUSH BSPTM BSPPF 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 1.06in การเชื่อมต่อสายไฟ 1 เกลียวนอก R 1 นิ้ว การเชื่อมต่อสายไฟ 2 1/2 ใน ตัวเมีย G
ขนาด เกลียว 1 1 นิ้ว เกลียว มาตรฐาน 1 R (เทเปอร์) การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 2 ตัวเมีย
การเชื่อมต่อสายไฟ เพศ 1 เกลียวนอก ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พุ่มไม้ รูปทรง หกเหลี่ยม
เกลียว มาตรฐาน 2 G (ขนาน) ขนาด เกลียว 2 1 / 2in

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 499-3530 ในชุด พุ่มไม้ ข้อต่อลด หกเหลี่ยม