1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ PT100 อุตสาหกรรม

INDUSTRIAL PT100 SENSORS

เซนเซอร์ PT100 อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,931.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

RS Pro Pt100 โพรบวัดอุณหภูมิอเนกประสงค์ ปลอกเหล็กสแตนเลส 316 แข็งในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย
PT100 Class B
สายไฟ 4 เส้น
โพรบวัดสเตนเลส ชนิดแข็ง
ฟลูออโรโพลีเมอร์หุ้มฉนวนตะกั่ว

รหัสสินค้า
123-5587 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,931.05

฿ 2,620.83

INDUSTRIAL PT100 SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ สายต่อปลายสาย หาง สายเปลือย วัสดุ โพรบวัด สเตนเลส ความยาว สายไฟ 2 ม
เส้นผ่าศูนย์กลาง โพรบวัด 3 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123-5587 ในชุด เซนเซอร์ PT100 อุตสาหกรรม