1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขั้วต่อ ขดลวด ด่วน

STANDARD QUICK WIRE CONNECTORS

ขั้วต่อ ขดลวด ด่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 694.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน พร้อมหมุดปลั๊ก แบบกลม ตันมีจำหน่ายในประเภท เทอร์โมคัปเปิล K, J, T, E, N, R / S, B และ ทองแดงรายชื่อของพวกเขาเป็นโพลาไรซ์เพื่อป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ รวม
ปลั๊ก และ ช่องเสียบ ตัวต่อสายเคเบิ้ล รูปแบบ มาตรฐาน
การ สายต่อปลายสาย อย่างรวดเร็วไม่มี ฝาครอบเทอร์มินอล ให้ถอดเพียงแค่ดัน ขดลวด และขัน สกรู แน่น
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +220 ° C
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ ปลั๊ก ขายปลีก/แยกจำหน่าย
สำหรับหน้าสัมผัสประเภท K, J, T, E & N ทำจากโลหะผสม เทอร์โมคัปเปิล แท้จริง
ประเภท R / S มีการชดเชยหน้าสัมผัสโลหะผสมนิกเกิลทองแดง / ทองแดง (สำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด R หรือ S)
ประเภท B มีการชดเชยหน้าสัมผัส ทองแดง/ ทองแดง (สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด B)
รหัสสีตาม สเปค IEC

รหัสสินค้า
362-9963 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 694.03

฿ 489.92

STANDARD QUICK WIRE CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน IEC สี สีดำ ประเภท เทอร์โมคัปเปิล J
ประเภทของ อุปกรณ์เสริม ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ขดลวด ด่วน มาตรฐาน ขนาด คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ในแนวเส้น อุณหภูมิสูงสุด 220°C อุณหภูมิต่ำสุด -35°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 362-9963 ในชุด ขั้วต่อ ขดลวด ด่วน