(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์สำหรับเทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็ก สำหรับใช้งานทั่วไป มีจำหน่ายสำหรับใช้กับเทอร์โมคัปเปิล Type K, J, T, E, N, RS, B และทองแดง
· หน้าสัมผัสทุกตัวมีขั้วกำกับ ป้องกันการต่อผิดขั้ว
· คอนเนคเตอร์รองรับสายเคเบิลของเทอร์โมคัปเปิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.
· แคลมป์รัดสายเคเบิลสำหรับใช้ยึดสายเคเบิลให้ติดกับคอนเนคเตอร์
· รหัสสีตามมาตรฐาน IEC
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +220 °C
ตรงตามมาตรฐาน | IEC | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | คอนเนคเตอร์ปลั๊กอินไลน์ขนาดเล็ก | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ในแนวเส้น | อุณหภูมิสูงสุด | 220°C |
อุณหภูมิต่ำสุด | -35°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 455-9922 ในชุด ซ็อกเก็ตและปลั๊กอินไลน์ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
774-7181 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเทา | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง