1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แคลมป์รัดสายเคเบิล ใช้กับคอนเนคเตอร์สำหรับเทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็ก

STANDARD PANEL SOCKETS

แคลมป์รัดสายเคเบิล ใช้กับคอนเนคเตอร์สำหรับเทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว มีขั้วกำกับ สำหรับใช้กับเทอร์โมคัปเปิล สายเทอร์โมคัปเปิ้ล และสายต่อเทอร์โมคัปเปิล และใช้ได้กับสินค้าชนิดเดียวกัน มีจำหน่ายสำหรับใช้กับเทอร์โมคัปเปิล Type K, J, T, E, N, R/S, B และทองแดง
ขนาดสายไฟสูงสุด 0.5 มม.²
รหัสสีตามมาตรฐาน IEC
มีแหวนรอง
มีแคลมป์รัดสายเคเบิลภายนอก
มีคลิปไนล่อนสำหรับยึดเข้ากับพาแนลอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
การติดตั้งแผง
รองรับคอนเนคเตอร์ปลั๊กพินกลมมาตรฐาน
แคลมป์รัดสายเคเบิล ใช้กับคอนเนคเตอร์สำหรับเทอร์โมคัปเปิล แบบมาตรฐาน หรือขนาดเล็ก
ใช้ได้กับซ็อกเก็ตและปลั๊กอินไลน์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายโดย RS
ใช้ยึดสายเคเบิลให้ติดกับคอนเนคเตอร์
ใช้กับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 มม. ขึ้นไป
ทำจากสแตนเลส
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

รหัสสินค้า
236-4104 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 214.82

฿ 151.64

STANDARD PANEL SOCKETS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม แคลมป์รัดสายไฟ ชนิดที่มีการยึดติด แบบติดตั้งบนโครง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 236-4104 ในชุด แคลมป์รัดสายเคเบิล ใช้กับคอนเนคเตอร์สำหรับเทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็ก