1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล Type K สแตนเลสและฉนวนแร่อินโนเวล / อุตสาหกรรม

TYPE K THERMOCOUPLES

เทอร์โมคัปเปิล Type K สแตนเลสและฉนวนแร่อินโนเวล / อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิล Type K เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยประกอบด้วยสายไฟสองเส้นซึ่งเป็น วัสดุ แตกต่างกันเมื่อสายทั้งสองนี้รวมเข้าด้วยกันจะสร้างทางแยกไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่จุดเชื่อมต่อนี้จะสร้างแรงดันไฟฟ้าซึ่งสามารถแปลความหมายและอ่านค่าเป็นอุณหภูมิได้สิ่งนี้เรียกกันทั่วไปว่า“ เอฟเฟกต์ซีเบ็ค”
•มีตัวเลือก สเตนเลส ยืดหยุ่น 316 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 ถึง 3 มม. ซึ่งมีความต้านทาน การกัดกร่อน และการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการที่หลากหลายทำงานได้อย่างน่าพอใจในบรรยากาศ ตลับลูกปืน/รองลื่น กำมะถันความยาว 0.5 ถึง 2 ม. สายไฟ หุ้ม พีวีซี 100 มม.ช่วงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง + 800 ° C•รุ่น เปลือก อินโคเนล alloy 600 ซึ่งทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยมถึง 1100 ° Cมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 6 มม. ยาว 0.5 ถึง 2 ม.มี สายไฟ หุ้มด้วย พีวีซี 100 มม
•รับประกันสามปี
• เปลือก ยืดหยุ่น สูงสามารถขึ้นรูปได้ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและกระบวนการต่างๆ
•มี แบบมีฉนวน ร้อนทางแยก

รหัสสินค้า
159-023
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,105.00

TYPE K THERMOCOUPLES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ตรงตามมาตรฐาน BS ความยาว โพรบวัด 500mm
ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล ความยาว สายไฟ 100 มม