1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Class สเตรนเนอร์ สเตนเลส 800

CLASS 800 STRAINER

Class สเตรนเนอร์ สเตนเลส 800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,207.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเตรนเนอร์ ขันปลายตัว Y สแตนเลสของแบรนด์ RS สำหรับใช้งานเมื่อปริมาณของแข็งที่ต้องการกำจัดมีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง มีให้เลือกหลายขนาด
1/4 "- 3" (DN8 - DN80)
W.P: 800WOG (PN50)
W.T: -20°C - 200°C (-4°F - 392°F)
การขึ้นรูปโลหะโดยใช้แม่แบบ
ประเภท เกลียว: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 และ BS21 ISO 7/1 และ EN10226

รหัสสินค้า
499-2739 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,207.77

฿ 2,138.62

CLASS 800 STRAINER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส สเตรนเนอร์ หรือ ชุดกรอง สเตรนเนอร์ ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 / 4in
การเชื่อมต่อสายไฟ 3/4 ใน BSP เกลียว มาตรฐาน หรือประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ BSP สื่อที่เหมาะสม ของเหลว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 499-2739 ในชุด Class สเตรนเนอร์ สเตนเลส 800