(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วงแหวน สเตนเลส ไปตามมาตรฐาน DIN 1.4122 (BSC SF 14) และยังเป็นไปตามBS3673
มีให้เลือกหลายขนาดทั้งภายนอกและแบบ 'E'
มีคีมปากจิ้งจก RS ที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
209-6823 |
209-6873 |
209-6889 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แหวน หนา | เหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง | สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | แหวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 298.85 ฿ 210.96 | CIRCLIPS STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 0.4 มม | 1.5 มม | 2.25 มม | 3.85 มม | ||
฿ 124.00 ฿ 87.53 | CIRCLIPS STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 0.9 มม | 7 มม | 9.5 มม | 13.8 มม | ||
฿ 892.83 ฿ 630.25 | CIRCLIPS STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1.1 มม | 9 มม | 12mm | 18.2 มม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภทห่วง | ประเภท E |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง