1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดประกอบสลักล็อคประตู/ฝาครอบ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HOOD LATCH

ชุดประกอบสลักล็อคประตู/ฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,330.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดประกอบสลักล็อคประตู/ฝาครอบจาก RS Pro นี้เหมาะสำหรับการใช้งานระดับกลางและหนัก มาพร้อมกับเพลทยึดสแตนเลสที่แข็งแรง ส่วนประกอบสลักล็อคมีโครงสร้างเป็นยางคลอโรพรีน พร้อมมีสารป้องกันการแข็งตัว ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมนอกอาคาร ส่วนประกอบสลักล็อคยังมีรูปทรงที่ป้องกันการกระทบระหว่างเกตและเฟรม

สลักล็อคประตู/ฝาครอบผนวกความง่ายดายในการใช้งานกับโครงสร้างแข็งแรงเข้าด้วยกัน จึงทำให้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์และแข็งแกร่ง
· เพลาถอดออกได้
· โครงสร้างสแตนเลสและยาง
· รูยึด M4

รหัสสินค้า
339-9151 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,330.17

฿ 938.97

HOOD LATCH 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง, สแตนเลส ชนิด กลอนล็อค ประตู สลักล็อคประตู/ฝาครอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 339-9151 ในชุด ชุดประกอบสลักล็อคประตู/ฝาครอบ