1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แผ่นสแตนเลสเจาะรู【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL 304

แผ่นสแตนเลสเจาะรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,477.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดสแตนเลส 304
ขอบปิด
-5 มม./+10 มม. ในด้านกว้างและยาว

รหัสสินค้า
447-5262 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,477.77

฿ 10,985.73

STAINLESS STEEL 304 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส ความยาว 1m ความกว้าง 500mm
ความหนา 0.55mm ความเหมาะสม งานเคมี, อาหาร, การถ่ายภาพและงานทางท้องทะเล เปอร์เซ็นต์พื้นที่เปิด 0.79
ขนาดรู หกเหลี่ยม 6 มม., 6 มม. หมายเลข แพทเทิร์น 13 เค้าโครงหลุม 60°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 447-5262 ในชุด แผ่นสแตนเลสเจาะรู