(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ซ่อมบำรุงและตรวจสอบได้ง่าย สามารถตรวจจับการอุดตัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | องค์ประกอบ | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,429.55 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 3 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 9,982.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 9,837.05 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 9,716.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 9,158.75 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 9,013.40 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 8,456.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 40 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 8,068.20 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 74 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 6,189.70 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 105 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 1,792.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,792.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,792.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 9,304.10 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 20 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,083.35 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 6,189.70 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 5 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 6,189.70 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 10 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 8,286.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 270 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 1,914.20 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,059.55 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,914.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,059.55 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,914.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,059.55 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 11,121.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 10,854.50 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 10,297.75 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 10,152.40 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 2,931.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,077.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 2,931.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,077.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 2,932.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,077.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 10,999.85 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 10,297.75 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 9,304.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 105 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 3,077.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,222.35 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 11,291.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 3,319.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 3,319.25 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 3,174.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,319.25 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 15,095.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 3 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 10,976.05 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 40 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 4,313.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 4,458.25 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 5 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 4,312.90 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 4,458.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 10 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 4,312.90 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 4,458.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc1/4 | 20 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 11,848.15 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 20 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 4,701.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc1/4 | 5 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 9,982.40 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 9,837.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 9,716.35 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 10 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 9,570.15 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 10 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 9,013.40 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 20 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 8,068.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 74 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 8,165.00 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 105 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 8,019.75 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 105 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 7,971.30 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 149 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 1,792.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,792.65 ฿ 1,581.83 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,792.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองอื่น ๆ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 9,716.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc3/8 | 10 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | N/A | ||
฿ 8,359.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc3/8 | 74 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 1,938.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc3/8 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,083.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | Rc3/8 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 8,625.80 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 40 | N/A | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 1,914.20 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,059.55 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 5 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,914.20 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,060.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 10 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 1,914.20 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 2,060.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | Rc3/8 | 20 | N/A | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 11,121.40 | SMC OIL FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 10,298.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 20 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 9,353.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 74 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ตาข่ายไมโคร | สินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัว | มีตัวยึด | ||
฿ 2,931.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,077.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 5 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด | ||
฿ 2,931.65 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | N/A | ||
฿ 3,077.00 | SMC FH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/8 | 10 | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | กระดาษ | ไม่มี (มาตรฐาน) | มีตัวยึด |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องกรองน้ำมัน | รีลีฟวาล์ว | N/A | ขนาดแหวนโอริง | N/A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง