1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ์ดดูด ซีรีย์ FHG (รหัสสินค้า)

PART OF LUBRICATING UNIT

การ์ดดูด ซีรีย์ FHG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันฝุ่นที่สะสมไม่ให้ตกลงไปใน ถังน้ำ
· ไม่ต้องเปลี่ยนฟลัชชิ่งอ น้ำมัน ล์
· งานซ่อมบำรุง ง่ายและไม่มีการปนเปื้อนในอากาศ
· อุปกรณ์ ถังน้ำ ขนาดกะทัดรัด
· วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและ อุปกรณ์เสริม ที่สามารถเลือกได้ตามการ การใช้งาน

รหัสสินค้า
AL-164H-V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนหน้าแปลนความยาวใต้หัว
(มิลลิเมตร)
อากาศที่มีชีวิต ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 68.00

PART OF LUBRICATING UNIT 1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์2 1/2B, 3BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ หายใจ ( ฝาครอบ )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดแหวนโอริง N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-164H-V ในชุด การ์ดดูด ซีรีย์ FHG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL-163H
AL-163H-V
AL-164H
AL-180H
AL-180H-V
AL-181H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนหน้าแปลนความยาวใต้หัว
(มิลลิเมตร)
อากาศที่มีชีวิต ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 34.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1 1 / 4B, 1 1 / 2B, 2BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ หายใจ ( ฝาครอบ )

฿ 91.80

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์1 1 / 4B, 1 1 / 2B, 2BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ หายใจ ( ฝาครอบ )

฿ 51.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น2 1/2B, 3BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ หายใจ ( ฝาครอบ )

฿ 102.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1 / 2B, 3 / 4B, 1BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ แผ่น

฿ 136.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์1 / 2B, 3 / 4B, 1BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ แผ่น

฿ 136.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1 1 / 4B, 1 1 / 2B, 2BN/AN/AN/AN/AN/Aบรรจุภัณฑ์ แผ่น