(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ป้องกันการเกิดโพรงไอในปั๊ม
· ซ่อมบำรุงส่วนประกอบได้ง่าย
· ติดตั้งท่อได้ง่าย
· อุปกรณ์เสริมที่ผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นที่ดีที่สุดได้ตามการใช้งาน
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตันได้
รหัสสินค้า |
---|
EM230-105N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ขนาดแหวนโอริง | โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน สหาย | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,743.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม | 1/2B, 3/4B | 105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ส่วนประกอบ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM230-105N ในชุด เครื่องกรองดูดพร้อมเคส ซีรีส์ FH99
รหัสสินค้า |
---|
AL-129H-V |
AL-130H |
AL-130H-V |
EM230-105V |
EM230-105W |
EM230-149N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ขนาดแหวนโอริง | โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน สหาย | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | 3/4B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็นหรือโอริง | ||
฿ 24.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | 1/2B, 3/4B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็นหรือโอริง | ||
฿ 27.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | 1/2B, 3/4B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็นหรือโอริง | ||
฿ 1,862.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | 1/2B, 3/4B | 105 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | ส่วนประกอบ | ||
฿ 1,743.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | 1/2B, 3/4B | 105 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | ส่วนประกอบ | ||
฿ 1,743.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม | 1/2B, 3/4B | 149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง