1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกรองดูดชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHIA (รหัสสินค้า)

SMC FHIAV TYPE

เครื่องกรองดูดชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHIA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับปกป้องอุปกรณ์แต่ละอย่างในวงจรไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีถุงลม
· ปล่อยฝุ่นที่จับได้ทั้งหมด
· ไม่ต้องใช้พอร์ตระบาย
· เปลี่ยนส่วนประกอบได้ง่าย
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตัน

รหัสสินค้า
FHIAV-24-M105MR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ขนาดแหวนโอริง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 20,134.80

SMC FHIAV TYPE 1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองดูดซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์3B105ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่างมีรีลีฟวาล์วN/AN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FHIAV-24-M105MR ในชุด เครื่องกรองดูดชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHIA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL-197H-V
AL-198H
AL-198H-V
FHIAV-24-M149MD
FHIAV-28-M149MD
FHIAV-32-M149MD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ขนาดแหวนโอริง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 68.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์3/4B, 1BN/AN/AN/AN/Aปะเก็นรอง

฿ 74.80

1 ชิ้น 3 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1 1/4B, 1 1/2BN/AN/AN/AN/Aปะเก็นรอง

฿ 74.80

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์1 1/4B, 1 1/2BN/AN/AN/AN/Aปะเก็นรอง

฿ 20,134.80

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองดูดซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์3B149ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่างไม่มี (เพลทปิดช่องว่าง)N/AN/A

฿ 32,322.10

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองดูดซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์3 1/2B149ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่างไม่มี (เพลทปิดช่องว่าง)N/AN/A

฿ 32,322.10

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองดูดซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์4B149ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่างไม่มี (เพลทปิดช่องว่าง)N/AN/A