(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับปกป้องอุปกรณ์แต่ละอย่างในวงจรไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีถุงลม
· ปล่อยฝุ่นที่จับได้ทั้งหมด
· ไม่ต้องใช้พอร์ตระบาย
· เปลี่ยนส่วนประกอบได้ง่าย
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตัน
รหัสสินค้า |
---|
EM201H-149N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ขนาดแหวนโอริง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,719.20 | ELEMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์ซิลิเกตอิสเตอร์ | 1 1/4B, 1 1/2B | 149 | N/A | N/A | N/A | ส่วนประกอบ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM201H-149N ในชุด เครื่องกรองดูดชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHIA
รหัสสินค้า |
---|
AL-197H-V |
AL-198H |
AL-198H-V |
EM201H-149W |
EM301H-074N |
EM301H-074W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ขนาดแหวนโอริง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | 3/4B, 1B | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็นรอง | ||
฿ 74.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | 1 1/4B, 1 1/2B | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็นรอง | ||
฿ 74.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | 1 1/4B, 1 1/2B | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็นรอง | ||
฿ 1,719.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | 1 1/4B, 1 1/2B | 149 | - | - | N/A | ส่วนประกอบ | ||
฿ 2,579.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์ซิลิเกตอิสเตอร์ | 2B | 74 | N/A | N/A | N/A | ส่วนประกอบ | ||
฿ 2,579.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | 2B | 74 | - | - | N/A | ส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง