1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมไฮดรอลิกที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS, ดับเบิ้ลแอคติ้ง: ก้านเดี่ยว ซีรีส์ CH2E/CH2F/CH2G/CH2H (รหัสสินค้า)

SMC CHD TYPE

กระบอกลมไฮดรอลิกที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS, ดับเบิ้ลแอคติ้ง: ก้านเดี่ยว ซีรีส์ CH2E/CH2F/CH2G/CH2H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,451.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    โปรดดูที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่นสินค้า
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกลไกกันกระแทกสำหรับชนิดซีลกันกระแทก แรงกระแทกที่สโตรคลดลง ปรับปรุงความทนทาน
· ตัวครอบก้านมีโครงสร้างแยกสำหรับถอดชิ้นส่วนและประกอบได้ง่าย

■ โปรดอ้างอิงถึงตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ
รหัสสินค้า
CHD2FLB40B-1050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน ขนาดเกลียว ขนาดการกำหนดรูปทรงกระบอก
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ สายยาง วัสดุ ลูกสูบ กลไก กระแทก ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ เบลโลว์ น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน ตำแหน่ง วาล์ว เบาะ กระบอกสูบ มีความทนทานต่อน้ำที่ดีขึ้น ชุดขนาดก้าน

฿ 13,716.80

SMC CHD TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 7 mpa40B1,050เท้า ตามแนวแกนสเตนเลสอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 13.5-10~ 80ด้านบนพอร์ตไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว)N/AN/AN/AN/Aไม่มีเบลโลว์ไม่มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านขวาN/A-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท กระบอกสูบ มาตรฐาน การเคลื่อนไหวของก้าน แกนชิ้นทำหน้าที่สอง สเปค มาตรฐาน JIS
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ความเร็วลูกสูบ(มิลลิเมตร / วินาที) 8:: 300 วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ NBR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHD2FLB40B-1050 ในชุด กระบอกลมไฮดรอลิกที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS, ดับเบิ้ลแอคติ้ง: ก้านเดี่ยว ซีรีส์ CH2E/CH2F/CH2G/CH2H

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CH2EB100B-300
CH2EB100C-100
CH2EB100C-200
CHD2FLB40B-1050A
CHD2FLB40B-1050A-F-A53L
CHD2FLB40B-1050A-J59
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน ขนาดเกลียว ขนาดการกำหนดรูปทรงกระบอก
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ สายยาง วัสดุ ลูกสูบ กลไก กระแทก ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์ เบลโลว์ น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน ตำแหน่ง วาล์ว เบาะ กระบอกสูบ มีความทนทานต่อน้ำที่ดีขึ้น ชุดขนาดก้าน

฿ 39,756.42

1 ชิ้น 45 วัน 3.5 mpa100B300มาตรฐานอะลูมิเนียมอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 3.5-10~ 80ด้านบนพอร์ตไม่มีสวิตช์อัตโนมัติN/AN/AN/AN/Aไม่มีเบลโลว์ไม่มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านขวาN/A-

฿ 32,082.63

1 ชิ้น 45 วัน 3.5 mpa100C100มาตรฐานอะลูมิเนียมอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 3.5-10~ 80ด้านบนพอร์ตไม่มีสวิตช์อัตโนมัติN/AN/AN/AN/Aไม่มีเบลโลว์ไม่มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านขวาN/A-

฿ 34,977.27

1 ชิ้น 45 วัน 3.5 mpa100C200มาตรฐานอะลูมิเนียมอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 3.5-10~ 80ด้านบนพอร์ตไม่มีสวิตช์อัตโนมัติN/AN/AN/AN/Aไม่มีเบลโลว์ไม่มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านขวาN/A-

฿ 13,760.00

1 ชิ้น 55 วัน 7 mpa40B1,050เท้า ตามแนวแกนสเตนเลสอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 13.5-10~ 80ด้านบนพอร์ตไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว)N/AN/AN/AN/Aไม่มีเบลโลว์มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านขวาN/A-

฿ 15,930.40

1 ชิ้น 55 วัน 7 mpa40B1,050เท้า ตามแนวแกนสเตนเลสอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 13.5-10~ 60ด้านขวาของพอร์ตA5332 ชิ้นN/AN/Aไม่มีเบลโลว์มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านบนN/A-

฿ 16,278.40

1 ชิ้น 55 วัน 7 mpa40B1,050เท้า ตามแนวแกนสเตนเลสอะลูมิเนียมทั้งสองด้าน0.15~ 13.5-10~ 60ด้านบนพอร์ตJ590.52 ชิ้นN/AN/Aไม่มีเบลโลว์มีนัทร็อดเอนด์วาล์วกันกระแทกด้านขวาN/A-