1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล ติดตั้งด้านบน โมดูล ยึด หน้าแปลน

IMA CLAMPS & STOPPERS

โมดูล ติดตั้งด้านบน โมดูล ยึด หน้าแปลน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73,615.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ผลิตภัณฑ์ นี้มี สเปค กับ สปริง แคลมป์ยึดมันคลายตัวเมื่อ ความดันลม ถูกนำไปใช้กับ พอร์ตเชื่อมต่อ ไม่ หนีบ และ แคลมป์ยึด โดย สปริง เมื่อปล่อย ความดันลมแรงยึดแคลมป์ สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยใช้ ความดันลม ที่ พอร์ตเชื่อมต่อ เพิ่มหลังจากการยึด สปริง
· โมดูล ยึดด้านบนสามารถใช้กับท่อ สกรู หรือท่อ ปะเก็น ได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดเข้ากับ แผ่นเพลท จิ๊ก หรือ แผ่นเพลท MC
· โมดูล ยึด หน้าแปลน เป็น สเปค แบบ บาง สำหรับใช้กับท่อ ปะเก็นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งกับ บล็อค ใบหน้า MC2 หรือ บล็อค หน้า 4 ชิ้น

รหัสสินค้า
APS100-EP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 73,615.15

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า ชุบแข็งคุณภาพสูง ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งด้านบน เกรด เบี้ยประกันภัย
แรงยึดแคลมป์(กิโลนิวตัน) เวลาปกติ: 3.5 / เวลาเสริมกำลัง: 8