1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับงานความละเอียดสูง

IMA CLAMPS & STOPPERS

รองรับงานความละเอียดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,098.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· เพลาถูกล็อคในขั้นตอนเดียวเพื่อรักษาแรงเหนี่ยวรั้งให้คงที่
· การเลื่อนลูกสูบไม่เกิน 3 µm เมื่อล็อค
· รองรับการทำงานระยะไกลด้วย

รหัสสินค้า
BJ371-05001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,098.88

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ยูนิตซัพพอร์ต แรงดูดจับ(N) 400 วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม A5052
วัสดุ ลูกบิด SUS303 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก อโนไดซ์ วัสดุ เพลา SK95
การรักษาความร้อน เพลา ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว กระบวนการเตรียมผิว เพลา ผิวสำเร็จรมดำ Black Oxide

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BJ371-05001 ในชุด รองรับงานความละเอียดสูง