1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน สามเหลี่ยม HRC

IMA BOLTS & NUTS

ตัวจับชิ้นงาน สามเหลี่ยม HRC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,247.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ ชุบแข็ง (HRC50 ถึง 54) ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า: โลหะผสม คาร์ไบด์ ที่ใช้ WCCo, การเคลือบผิว TiAICN

รหัสสินค้า
TRIG-HRC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,247.80

IMA BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง รูปทรงสี่เหลี่ยม พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน วัสดุ ตัวเครื่อง ทังสเตน คาร์ไบด์ โคบอลต์ (WCCo)
สเปค จำนวน ซี่, แถว, ชุด: 10 วัสดุ ของ พื้นผิว หน้าสัมผัส การเคลือบผิว TiAlCN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRIG-HRC ในชุด ตัวจับชิ้นงาน สามเหลี่ยม HRC