(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบ ลูกบิด ประหยัดพื้นที่ ตัวเครื่อง หลัก เพลา: SCM440. เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ พินเทเปอร์: SCM440. การบำบัด ไนไตรดื้งแบบอ่างเกลือ ลูกบิด: SCS13 (เทียบเท่ากับ SUS304) ขาพิน: SUS304
รูปทรงพื้นฐาน | Flanged | รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า | แบบกลม | รูปทรงปลายด้านเข้า | เรียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านเข้า | ไม่ | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเหล็กกล้า | SCM440 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า(มิลลิเมตร) | 16 | ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า | G6 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง(Ø) | 32 |
บังคับ บุชชิ่ง เรียว | CP727-0632R | สเปค | ชนิดปุ่มบิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP723-0632R-04 ในชุด ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่นระบบวันทัช, ชนิดปุ่มบิด (พินเทเปอร์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง