(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· บอลพลันเจอร์ที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่า
· มีชนิดโหลดเบา โหลดหนัก และโหลดหนักพิเศษ โดยมีทั้งแบบมีและไม่มีการป้องกันการสั่นสะเทือน
วิธีการติดตั้ง | สกรู (หกเหลี่ยม) | O.D.(มิลลิเมตร) | 6 | ระยะ Stroke(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) | 15 |
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 12 | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PAF-6-L ในชุด บอลพลันเจอร์ขนาดเล็ก PAF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง