(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● เพียงติดเข้ากับสกรูที่มีจำหน่ายทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้สกรูหลุดหาย
● ส่วนตะขอของแหวนรองจะเกี่ยวเข้ากับสันเกลียวอย่างแน่นหนา ป้องกันไม่ให้แหวนรองหลุดออกจากสกรูหลังการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SWAS-8-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,796.35 ฿ 1,522.89 | NBK HEXAGON NUT _ WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.8 | 21.6 | 8 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ป้องกันร่วง และการป้องกันการคลาย สปริง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: สแตนเลส | SUS302 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWAS-8-SC ในชุด แหวนรองยึดสกรู SWAS
รหัสสินค้า |
---|
SWAS-5-SC |
SWAS-5-SC-VA |
SWAS-6-SC |
SWAS-6-SC-VA |
SWAS-8-SC-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,328.47 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.9 | 12.7 | 5 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 42.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.9 | 12.7 | 5 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2,335.61 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.7 | 15.7 | 6 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 42.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.7 | 15.7 | 6 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 45.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.8 | 21.6 | 8 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง