(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเชื่อมต่อมุมรูปตัว L 90° ซึ่งมีขนาดเท่ากับขนาดภายนอกของเฟรม
· เหมาะสำหรับเฟรมยึด ที่ไม่สามารถใช้ขั้วต่อชนิดภายนอกได้
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | มุม | วัสดุ | อื่น ๆ | ประเภทมุม | ประเภท L - 1 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ข้อมูลทางเทคนิค | แรงที่ใช้ดึง : 140 N | วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก |
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | M5 | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | Green Frame S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-C38 ในชุด ข้อต่อมุม แบบต่อด้านใน S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง