(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุยางที่ทนต่อการฉีกขาด มีความแข็งแรงเชิงกล ทนน้ำมัน และทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ใช้งานง่ายเหมือนแหวนรองโลหะทั่วไป และปิดกั้นอากาศได้อย่างมั่นคง
[การใช้งาน]
· โบลท์ทะลุ
· ปลั๊กระบายและปลั๊กจ่ายน้ำมัน
· ฟิตติ้งหน้าแปลนท่อ
· ป้องกันการรั่วซึมจากด้านในและการแทรกซึมจากด้านนอกของชิ้นส่วนโบลท์/นัท
รหัสสินค้า |
---|
SUS WF-4 |
SUS WF-5 |
SUS WF-6 |
SUS WF-8 |
SUS WF-10 |
SUS WF-14 |
SUS WF-16 |
SUS WF-18 |
SUS WF-20 |
SUS WF-22 |
WF-4 |
WF-5 |
WF-6 |
WF-8 |
WF-12 |
WF-13.2 |
WF-14 |
WF-16 |
WF-18 |
WF-20 |
WF-21.5 |
WF-22 |
WF-24 |
WF-26.5 |
WF-27 |
WF-33 |
WF-36 |
WF-42 |
WF-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.85 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 7.4 | 1 | SUS | M4 | ||
฿ 95.85 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 1 | SUS | M5 | ||
฿ 33,909.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 13 | 1.2 | SUS | M6 | ||
฿ 113.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15.0 | 1.5 | SUS | M8 | ||
฿ 127.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 17 | 1.5 | SUS | M10 | ||
฿ 10,683.87 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 21 | 2 | SUS | M14 | ||
฿ 171.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 27 | 2 | SUS | M16 | ||
฿ 12,480.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 26 | 2 | SUS | M18 | ||
฿ 204.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 28 | 2 | SUS | M20 | ||
฿ 222.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 31 | 2 | SUS | M22 | ||
฿ 16,412.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 7.4 | 1 | SPCC | M4 | ||
฿ 153.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 1 | SPCC | M5 | ||
฿ 61.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | 1.2 | SPCC | M6 | ||
฿ 61.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15.0 | 1.6 | SPCC | M8 | ||
฿ 74.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19 | 2 | SPCC | M12 | ||
฿ 77.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20.0 | 2 | SPCC | G1/4 | ||
฿ 77.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 21 | 2 | SPCC | M14 | ||
฿ 77.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 27 | 2 | SPCC | M16 | ||
฿ 5,233.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 26 | 2 | SPCC | M18 | ||
฿ 87.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 28 | 2.3 | SPCC | M20 | ||
฿ 2,663.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 30.0 | 2.3 | SPCC | G1/2 | ||
฿ 91.01 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31 | 2 | SPCC | M22 | ||
฿ 97.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 33 | 2.3 | SPCC | M24 | ||
฿ 3,546.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 37.0 | 2.3 | SPCC | G3/4 | ||
฿ 2,700.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 37.0 | 2.3 | SPCC | M27 | ||
฿ 1,734.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 45.0 | 3.2 | SPCC | M33 | ||
฿ 1,895.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 48 | 3.2 | SPCC | M36 | ||
฿ 2,365.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 56 | 3.2 | SPCC | M42 | ||
฿ 2,935.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 65 | 3.2 | SPCC | M48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรอง ซีล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง