1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือใส่แบบใช้มือ สำหรับ CT-R

เครื่องมือใส่แบบใช้มือ สำหรับ CT-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,490.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ใช้แมนเดรลแบบสกรู เพื่อกำจัดการใส่แบบข้ามพิตช์
· จำเป็นสำหรับการทำงานแบบใช้มือ หรือเมื่อติดกับเครื่องมือไฟฟ้า “KFS-12”
· โปรดระบุ CT-R เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องมือชุดซ่อมเกลียว Tangless
· และยังสามารถใช้ใส่ลวดซ่อมเกลียวที่มีตะขอนำทั่วไปได้

เครื่องมือใส่สำหรับเกลียวคอยล์ R (CT-R) โดยเฉพาะ

เครื่องมือใส่แบบใช้มือ สำหรับ CT-R: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

จำเป็นเมื่อทำงานแบบใช้มือ หรือเมื่อใช้ทำงานร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้า “KFS-12”

*ใช้งานได้กับลวด / สปริงซ่อมเกลียวที่มีตะขอนำทั่วไป

 
ขนาดรหัสสินค้า
M3CT-R10-M3F
M4CT-R10-M4F
M5CT-R10-M5F
M6CT-R10-M6F
M8CT-R10-M8F
M10CT-R10-M10F
M12CT-R10-M12F
รหัสสินค้า
CT-R10-M3F
CT-R10-M4F
CT-R10-M5F
CT-R10-M6F
CT-R10-M8F
CT-R10-M10F
CT-R10-M12F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด

฿ 2,490.10

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M3

฿ 2,491.19

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M4

฿ 2,491.81

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M5

฿ 2,491.81

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M6

฿ 4,380.49

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M8

฿ 4,385.45

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M10

฿ 4,862.70

TOOLS FOR COIL THREAD 1 ชิ้น 9 วัน 10M12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องมือ