(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันการคลายตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ แหวนสปริงนิรภัย, แหวนรอง Schnorr ชนิด VS (สำหรับแรงสั่นสะเทือน, เสริมแรง)
รหัสสินค้า |
---|
WSCAD-ST-M5 |
WSCAE-ST-M6 |
WSCAE-ST-M30 |
WSCAG-ST-M22 |
WSCAJ-ST-M12 |
WSCAN-ST-M20 |
WSCF-ST-M24 |
WSCF-ST-M27 |
WSCH-ST-M18 |
WSCJ-ST-M14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,532.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 9 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 19.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 25,234.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 54 | 30 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,674.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 33 | 22 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 32.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 18 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 89.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 185.85 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | 24 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 28,678.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 39 | 27 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 115.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 27 | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 34.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนล็อคคู่กันคลาย | ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง