(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันการคลายตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ แหวนสปริงนิรภัย, แหวนรอง Schnorr ชนิด S (สำหรับการสั่นสะเทือน)
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนล็อคคู่กันคลาย | ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSCAH-ST-M16 ในชุด แหวนรอง Schnorr, ชนิด S
รหัสสินค้า |
---|
WSCAD-ST-M30 |
WSCAF-ST-M22 |
WSCAI-ST-M12 |
WSCE-ST-M24 |
WSCE-ST-M36 |
WSCG-ST-M18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.85 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 116.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 33 | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 37.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 129.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 36 | 24 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10,331.43 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 54 | 36 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 72.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 27 | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง