(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]TWS-A ประเภท แหวนรองซีล [การใช้งาน]ชิ้นส่วนสำหรับ โบลท์
รหัสสินค้า |
---|
TWS4X9-A |
TWS5X9-A |
TWS8X14-A |
TWS10X17-A |
TWS12X21-A |
TWS14X23-A |
TWS16X26-A |
TWS18X27-A |
TWS20X32-A |
TWS22X35-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรูที่ใช้ได้สูงสุด (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.89 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 9 | 1 | 4.3 | ||
฿ 49.89 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 | 9 | 1 | 5.3 | ||
฿ 161.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 14 | 1.6 | 8.4 | ||
฿ 71.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 17 | 1.6 | 10.4 | ||
฿ 84.36 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 21 | 2 | 12.4 | ||
฿ 189.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | 23 | 2 | 15 | ||
฿ 111.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 26 | 2 | 17 | ||
฿ 207.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 27 | 2 | 19 | ||
฿ 10,188.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20 | 32 | 2.3 | 21 | ||
฿ 251.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | 35 | 2.3 | 23 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรอง ซีล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง