(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· บานพับสปริง ที่เปิดและปิด 90 °สำหรับยึด ฐานรอง/แผ่นรอง กันสะเทือนกับกระจกที่ไม่เคลื่อนที่
·สำหรับการติดตั้งที่นั่งเดี่ยวให้นำด้านหน้าของประตูกระจกมาชิดกับผนังด้านข้างของ เฟรม 3 ด้าน
· บานพับสปริง ทำจาก สเตนเลส สามารถใช้ในบริเวณใกล้น้ำเช่นตู้อาบน้ำ
·ประตูกระจกหยุดปิดโดยอัตโนมัติที่ประมาณ 25 °
·ไม่มีความแตกต่างสำหรับการใช้งานด้านขวาหรือด้านซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
K38056 |
K38057 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว | รายละเอียด วัสดุ/ การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,252.11 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | พื้นผิว กระจก | BK926-90SM | SUS304 / การขัด พื้นผิว กระจก | ||
฿ 7,252.11 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ซาติน | BK926-90SS | SUS304 / การขัดเงา ซาติน |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ กระจก | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 90 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | กว้าง(มิลลิเมตร) | 78 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย สต๊อปเปอร์ |
ย้อนกลับ | สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย | มุม เปิดθ(องศา) | 180 | วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | อื่น ๆ | ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) | 8, 10, 12 | รุ่น/ ประเภท | ประเภท BK926-90 |
ขนาดประตู | W 800 × H 2,000 หรือน้อยกว่า | น้ำหนักประตู(กิโลกรัม) | 147 หรือน้อยกว่า / 2 ชิ้น | หมายเหตุ | อุปกรณ์เสริม: ฝาครอบ สกรู บรรจุภัณฑ์ อัลเลนประแจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง