(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·บานพับแบบดับเบิลแอ็คชั่นที่ยึดส่วนแขวนเข้ากับกระจกคงที่
·เนื่องจากเป็น บานพับคู่ ทำจาก สเตนเลส จึงสามารถใช้กับฝักบัวและน้ำอื่น ๆ ได้
·ปิดประตูกระจกโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิประมาณ 25°
·ไม่มีความแตกต่างซ้าย - ขวา
รหัสสินค้า |
---|
K38054 |
K38055 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว | รายละเอียด วัสดุ/ การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,252.11 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | พื้นผิว กระจก | BK021-180SM | SUS304 / การขัด พื้นผิว กระจก | ||
฿ 7,252.11 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ซาติน | BK021-180SS | SUS304 / การขัดเงา ซาติน |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ กระจก | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 90 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | กว้าง(มิลลิเมตร) | 114 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย สต๊อปเปอร์ |
ย้อนกลับ | สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย | มุม เปิดθ(องศา) | 180 | วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | อื่น ๆ | ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) | 8, 10, 12 | รุ่น/ ประเภท | ประเภท BK021-180 |
ขนาดประตู | W 800 × H 2,000 หรือน้อยกว่า | น้ำหนักประตู(กิโลกรัม) | 147 หรือน้อยกว่า / 2 ชิ้น | หมายเหตุ | อุปกรณ์เสริม: ฝาครอบ สกรู บรรจุภัณฑ์ อัลเลนประแจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง