1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริง คู่สำหรับประตูกระจก (แบบติดตั้งบนผนัง) (สำหรับกระจกนิรภัย) แบบ 787B / 789b

บานพับสปริง คู่สำหรับประตูกระจก (แบบติดตั้งบนผนัง) (สำหรับกระจกนิรภัย) แบบ 787B / 789b
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,611.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ ภายในทำจาก สเตนเลส (SUS304) จึงสามารถใช้กับตู้อาบน้ำหรือห้องน้ำได้
ไม่มี ฟังก์ชั่น ปรับ 0 °เมื่อปิดประตูหลังการติดตั้งก้าวไปข้างหน้าด้วยงานปรับ มุม ของ พื้นผิว ยึดและประตูกระจก
เนื่องจากเป็นบูธอาบน้ำอย่าใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่จะเปิดและปิดบ่อยตลอดทั้งวัน (เช่นระหว่างร้านค้า)

รหัสสินค้า
K33396
K33397
K33398
K33399
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของประตู
(มิลลิเมตร)
รุ่น/ ประเภท ขนาดประตู หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว

฿ 8,611.98

HINGE 1 ชิ้น 15 วัน 90656, 8ประเภท 787BW 760 × H 1,980 หรือน้อยกว่า / 2 ชิ้น, W 760 × H 2,400 หรือน้อยกว่า / 3 ชิ้น787B- 8

฿ 8,611.98

HINGE 1 ชิ้น 15 วัน 906510, 12ประเภท 787BW 760 × H 1,980 หรือน้อยกว่า / 2 ชิ้น, W 760 × H 2,400 หรือน้อยกว่า / 3 ชิ้น787B-10

฿ 12,227.26

HINGE 1 ชิ้น 15 วัน 77716, 8ประเภท 789BW 800 × H 1,980 หรือต่ำกว่า / 2 ชิ้น, W 800 × H 2,400 หรือต่ำกว่า / 3 ชิ้น789B- 8

฿ 12,227.26

HINGE 1 ชิ้น 15 วัน 777110, 12ประเภท 789BW 800 × H 1,980 หรือต่ำกว่า / 2 ชิ้น, W 800 × H 2,400 หรือต่ำกว่า / 3 ชิ้น789B-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ กระจก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ย้อนกลับ สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย
มุม เปิดθ(องศา) 180 วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด ประเภทรู สกรูติดตั้ง หลุม การคว้านรูเทเปอร์
น้ำหนักประตู(กิโลกรัม) 147 หรือน้อยกว่า / 2 ชิ้น รายละเอียด วัสดุ/ การขัดเงา ทองเหลือง/ชุบผิวโครเมี่ยม หมายเหตุ อุปกรณ์เสริม: สกรูเกลียวไม้ 4.8 × 50, ปลั๊ก