(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ต่างจากบานพับประตูอื่นๆ ที่ปฏิวัติวงการทำให้ประตูเปิดในแนวนอนได้
คุณสมบัติ
·ติดตั้งเข้ากับแผงด้านข้างของตู้ เพื่อให้สามารถใส่และนำออกมาได้อย่างราบรื่น
·ประตูจะหยุดได้เองเมื่อปิดประตู เพราะมีฟังก์ชั่นแดมเปอร์จึงปิดอย่างช้าๆ
·ใช้แหวนรองแบบเดียวกับบานพับแบบสไลด์ สำหรับรุ่น 230 จึงสามารถเปลี่ยนเข้ากับบานพับสไลด์ของรุ่น 230 ได้
·ปรับเปลี่ยนได้ 4 ทิศทาง แนวตั้ง, ด้านข้าง, ด้านหน้าและด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
K64211 |
K64212 |
K64213 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ครอบคลุมจำนวน (มิลลิเมตร) | ขนาดประตู | น้ำหนักประตู (กิโลกรัม) | หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,318.44 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 264 | 19 | W 400 ถึง 500 × H 600 ถึง 900 มม. หรือน้อยกว่า | ไม่เกิน 7 กก | LIN-X 450 | ||
฿ 7,318.44 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 264 | 14 | W 400 ถึง 500 × H 600 ถึง 900 มม. หรือน้อยกว่า | ไม่เกิน 7 กก | LIN-X 450+5 | ||
฿ 9,374.84 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 340 | 19 | W 550 ถึง 650 × H 600 ถึง 900 มม. หรือน้อยกว่า | ไม่เกิน 9 กก. | LIN-X 600 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับถ้วย บานพับซ่อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ยางกันกระแทก / ด้วย ฟังก์ชั่น แก้ไข | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | หลุม การคว้านรูเทเปอร์ | ความหนาของประตู(มิลลิเมตร) | 15 ถึง 24 |
รุ่น/ ประเภท | รุ่น LIN-X |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง