(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ]สังกะสีอัลลอยด์ (ตัวเครื่อง) เหล็กกล้า (แขน)
[การขัดเงา]ชุบผิวโครเมี่ยม มันวาว
รหัสสินค้า |
---|
K33381 |
K33382 |
K33383 |
K33384 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,199.52 | HINGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 95.3 | 51.6 | RS-212 | ||
฿ 4,995.78 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 117.5 | 69.1 | RS-216 | ||
฿ 5,630.51 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 117.5 | 79.4 | RS-218 | ||
฿ 10,203.08 | HINGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 139.7 | 97.5 | RS-220 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับถ้วย บานพับซ่อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | หลุม การคว้านรูเทเปอร์ |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบผิวโครเมี่ยม | ย้อนกลับ | สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย | รุ่น/ ประเภท | ประเภท RS |
รายละเอียด วัสดุ/ การขัดเงา | ตัวเครื่อง: สังกะสีอัลลอยด์ แขน: เหล็กกล้า / ชุบผิวโครเมี่ยม มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง