(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] ทำจากสแตนเลส (SUS304), ทำจากเหล็ก ทำจากทองเหลือง
[การขัดเงา] สแตนเลสขัดเงา, การชุบผิว GB, ขัดทองเหลือง
ไม่รวมสกรูติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
K30243 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | การขัดเงา รายละเอียด | หมายเลขซีเรียล / ขนาดเกลียว | รายละเอียด วัสดุ/ การขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลางรู×เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,571.00 | HINGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1872 | 38 | สเตนเลส | หลุม การคว้านรูเทเปอร์ | 0.8 | 50 | สแตนเลส ขัดเงา | 38-08-1800-S | SUS304/ น้ำยาขัดเงา สแตนเลส | 4 × 6.5 | - |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ ยาว | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | ย้อนกลับ | สำหรับทั้งด้านขวาและด้านซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง