(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด: ตัวระบายอากาศ,ชนิดสี่เหลี่ยม;วัสดุ: สเตนเลส (SUS304);การขัดเงา การขัดเงา #400;อุปกรณ์ป้องกันไฟ 72°C;พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ ระบบระบายอากาศ (ซม.2) 31
ชนิด | ช่องระบายอากาศ | ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | สแตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | # 400 การขัดเงา | อุปกรณ์ป้องกันไฟ | 72°C | พื้นที่ระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ(cm2) | 31 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง